EDGE8-CP08-V2
Tiroir adaptateur EDGE8®, MTP® 8 FO, RFS, panneau 1 port avec 1 adaptateur rouge
You might also be interested in
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 8 |
| Type de connecteur (arrière) | MTP® |
| Couleur de l'adaptateur arrière | Rouge |
| Type d'adaptateur, niveau maître | MTP®/MPO |
| Couleur de l'adaptateur avant | Rouge |
| Nombre d'adaptateurs | 1 |
Conception
| Style d'adaptateur | Shuttered |
Dimensions
| Hauteur | 11,8 mm |
| Largeur | 60,9 mm |
| Profondeur | 1259 mm |
| Poids | 1 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 2 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 19 mm |
| Largeur du colis | 178 mm |
| Profondeur du colis | 121 mm |
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Key identifiers
Gray color for easy identification as a Base-8 component
Network upgrades
Facilitate in easy-open containers
32-fiber Panel
Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
12 color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed and non-keyed connectors and adapters
Provide security in network panel
Adapter options
Adapters are colored to provide network segmentation