text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-CP16-V6

Tiroir adaptateur EDGE8®, MTP®  16 FO, RFS, panneau 2 ports avec 2 adaptateurs bleus

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit EDGE8-CP16-V6
Type de produit Panneaux
Application Data center 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Bleu
Type d'adaptateur, niveau maître MTP®/MPO
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de boîtier Panneaux
Nombre d'adaptateurs 2
Conception
Style d'adaptateur Shuttered
Dimensions
Hauteur 11,8 mm
Largeur 60,9 mm
Profondeur 1259 mm
Poids 1 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2 kg
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 19 mm
Largeur du colis 178 mm
Profondeur du colis 121 mm
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Key identifiers
Gray color for easy identification as a Base-8 component
Network upgrades
Facilitate in easy-open containers
32-fiber Panel
Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
12 color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed and non-keyed connectors and adapters
Provide security in network panel
Adapter options
Adapters are colored to provide network segmentation