text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E672QLZDCX030M

EDGE8® MTP® Extender Trunk  EDGE8® MTP® Extender Trunk

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit GE5E672QLZDCX030M
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type d'assemblage de câble Extension pour trunk EDGE™
Environnement Intérieur
Type de câble Interconnecter
Poignée de tirage Oui
Marque EDGE8®
Normes
Comportement au Feu Cca, s1b, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test ANSI/ICEA S-83-596 
Compatibilité TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 72
Polarité TIA-568 type-A
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 10,5 mm    ± 0,3mm
Rayon de courbure minimal à l'installation 157,5 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 52,5 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance ≤ -20 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance ≤ -20 dB
Furcation - Connector A
Longueur de patte 840 mm   -0 / +76mm
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Turquoise
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 9
Hauteur de plug 20 mm
Largeur de fiche 20 mm
Profondeur de la prise 108,6 mm
Furcation - Connector B
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Turquoise
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 9
Longueur de patte 1500 mm   -0 / +76mm
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Oui
Résistance à la traction 440 N
Diamètre extérieur de la poignée 56 mm
Pulling Grip - Connector B
Diamètre minimal de la conduite 89 mm
Dimensions
Longueur 30 m
Informations pour commander
Contenu du colis 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Méthode d'emballage Touret en plastique
Unités par livraison 1/1
Clips de décharge de traction
Permet une meilleure gestion des câbles
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation