text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96-well UV-Transparent Microplates

电子邮件

这种微孔板具有独特的可透过紫外线的底部,适用于测定蛋白质和/或核酸浓度。紫外可透底部与顶部模压一体成型,未使用粘合剂,可达到更高的强度和最佳的防漏性。具有低背景荧光,在260 nm和280 nm波长下性能稳定。线性检测范围较广,能够可靠地检测高浓度和低浓度生物分子。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
3635 Corning® 96孔透明平底紫外可透微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌   25 /包     50 /箱     Corning®   per case
3679 Corning® 半量96孔透明平底紫外可透微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌   25 /包     50 /箱     Corning®   per case