Corning® 250 mL Easy Grip Polystyrene Storage Bottles with 45 mm Caps
产品编号430281
These 250 mL Corning® disposable polystyrene bottles are ideal for storage of media, buffers and other aqueous solutions.
- Easy grip sides facilitate handling
- 45 mm polyethylene plug seal cap provides an airtight seal
- Sterile, nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430281 |
| Qty./Pk | 2 / Pk |
| Qty./Cs | 24 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 250 mL |
| Neck Style | Wide Mouth |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Plug seal |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Cap Color | Orange |
| Bottle Feature | Graduated |
| Feature | Disposable |
| Sterile | Yes |
| Application | Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21226514
- 质量证书 – 批号 21026513
- 质量证书 – 批号 20926512
- 质量证书 – 批号 19826510
- 质量证书 – 批号 18126511
- 质量证书 – 批号 16926509
- 质量证书 – 批号 16926508
- 质量证书 – 批号 16726507
- 质量证书 – 批号 16426510
- 质量证书 – 批号 16126509
- 质量证书 – 批号 14626506
- 质量证书 – 批号 14126505
- 质量证书 – 批号 12626504
- 质量证书 – 批号 12426503
- 质量证书 – 批号 11926502
- 质量证书 – 批号 10326501
- 质量证书 – 批号 09926500
- 质量证书 – 批号 08926508
- 质量证书 – 批号 08326507
- 质量证书 – 批号 08226506
- 质量证书 – 批号 08126505
- 质量证书 – 批号 07726009
- 质量证书 – 批号 07526008
- 质量证书 – 批号 07426007
- 质量证书 – 批号 06826504
- 质量证书 – 批号 06626503
- 质量证书 – 批号 04226006
- 质量证书 – 批号 04026005
- 质量证书 – 批号 03926004
- 质量证书 – 批号 03626003