Corning® PureCoat™ 羧基表面处理75cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带透气盖
产品编号356778
This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: 356726.
相比标准TC表面,康宁PureCoat氨基 (带正电荷) 和羧基 (带负电荷) 表面更利于细胞粘附,细胞增殖更快,且解冻后的复苏率更高。这种表面适用于多种原代细胞、转染细胞、转化细胞和难养细胞,在减血清或无血清条件下也可发挥作用。
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车