text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 细胞筛网

E-mail

  • 一种更快速、简便地从细胞团块或原代组织中分离细胞的方法,可替代纱网过滤
  • 可稳定地获得更加均匀的单细胞悬液
  • 提供三种尼龙网孔径,以便在各种应用中发挥最佳性能
  • 无菌且方便取用的独立包装
  • 筛网突出的边缘便于用镊子进行无菌操作
  • 筛网采用坚固的尼龙网制成,有40、70和100 µm三种孔径,网孔分布均匀,可获得一致的结果
  • 模制聚丙烯框架带颜色标识和突起,便于操作
  • 特性

    无菌
  • 独立包装

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
352340 Falcon® 40 µm Cell Strainer, Blue, Sterile, Individually Packaged, 50/Case   1 / Pk     50 / Cs     Falcon®   N/A per case
352350 Falcon® 70 µm Cell Strainer, White, Sterile, Individually Packaged, 50/Case   1 / Pk     50 / Cs     Falcon®   N/A per case
352360 Falcon® 100 µm Cell Strainer, Yellow, Sterile, Individually Packaged, 50/Case   1 / Pk     50 / Cs     Falcon®   N/A per case