Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Corning® 1536孔白色高基底环烯烃共聚物微孔板,经TC处理,10/袋,不带盖,条码位于长边,无菌
产品编号4571


- 无标志或印字,改善了热密封,便于移液操作
- 抬高的孔底有助于提高灵敏度
- 由于荧光本底低且信号强度更高,具有极佳的信号动态范围
- 出色的平整度,最大限度减少板内和板间差异
- 平底孔,可与自动分液系统兼容,如PerkinElmer FlexDrop™
- 经TC处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 工作体积不超过10 µL
- 条码位于微孔板长边

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4571 |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 1536孔 |
平板特性 | 平顶 |
平板颜色 | 白色 |
孔底 | 扁平 |
孔容积 | 12.5 µL |
细胞生长面积 | 0.03 cm² |
建议中等孔容积 | 5 - 8 µL |
建议工作容积 | up to 8 µL |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件