Corning® CellBIND® 48孔多孔板,平底,透明,带盖,无菌
产品编号3338
- 每孔生长面积为0.95cm²
- 平底
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3338 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 48孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 1.6 mL |
| 细胞生长面积 | 0.95 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.19 - 0.285 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26126018
- 质量证书 – 批号 19426005
- 质量证书 – 批号 05926025
- 质量证书 – 批号 20625074
- 质量证书 – 批号 18225080
- 质量证书 – 批号 05825021
- 质量证书 – 批号 30924001
- 质量证书 – 批号 29324011
- 质量证书 – 批号 08524052
- 质量证书 – 批号 07724008
- 质量证书 – 批号 02524010
- 质量证书 – 批号 35523047
- 质量证书 – 批号 24423014
- 质量证书 – 批号 14623001
- 质量证书 – 批号 13923040
- 质量证书 – 批号 12023004
- 质量证书 – 批号 36422004
- 质量证书 – 批号 24322004
- 质量证书 – 批号 22822010
- 质量证书 – 批号 11822018
- 质量证书 – 批号 08022002
- 质量证书 – 批号 05122004
- 质量证书 – 批号 01722003
- 质量证书 – 批号 26321002
- 质量证书 – 批号 17121014
- 质量证书 – 批号 09921066
- 质量证书 – 批号 06021031
- 质量证书 – 批号 34220027
- 质量证书 – 批号 30420053
- 质量证书 – 批号 10920005