Falcon® 96孔透明圆底细胞培养微孔板,经TC处理,带盖,独立包装,无菌,50/箱
产品编号353077
Falcon® 96孔透明微孔板由经TC处理的透明聚苯乙烯制成。圆底,带盖,独立包装,无菌,50/箱
- 透明级原生聚苯乙烯
- 无热原
- 经标准组织培养 (TC) 处理
- 便捷的易撕医用包装,单个产品独立包装
- 单个PET (代码1) 托盘,可回收。
- Falcon 96孔微孔板可与自动化系统兼容,且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求
- 培养基工作体积为0.1-0.2 mL
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353077 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔容积 | 0.32 mL |
| 细胞生长面积 | 0.36 cm² |
| 建议工作容积 | 50-250 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 储存 | Ambient storage conditions |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9355001
- 质量证书 – 批号 9354001
- 质量证书 – 批号 9349002
- 质量证书 – 批号 9347001
- 质量证书 – 批号 9346002
- 质量证书 – 批号 9345001
- 质量证书 – 批号 9286004
- 质量证书 – 批号 9285001
- 质量证书 – 批号 9281001
- 质量证书 – 批号 9277001
- 质量证书 – 批号 9275006
- 质量证书 – 批号 9274007
- 质量证书 – 批号 9260009
- 质量证书 – 批号 9255005
- 质量证书 – 批号 9248006
- 质量证书 – 批号 9244008
- 质量证书 – 批号 9226003
- 质量证书 – 批号 9224009
- 质量证书 – 批号 9218004
- 质量证书 – 批号 9199005
- 质量证书 – 批号 9196022
- 质量证书 – 批号 9189014
- 质量证书 – 批号 9176003
- 质量证书 – 批号 9172004
- 质量证书 – 批号 9171003
- 质量证书 – 批号 9167014
- 质量证书 – 批号 9162003
- 质量证书 – 批号 9161009
- 质量证书 – 批号 9153008
- 质量证书 – 批号 9106008