text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 5mL 内ネジキャップクライオジェニックバイアル,丸底

Product Number430492

E-mail

• 5mL 丸底
• 黒の目盛付き。作業性とサンプルを同定しやすくするため、書き込みスペースを広くとっています。
• ポリプロピレン製で,-196℃まで温度耐性があります。
• シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
• カラーインサートによりサンプルを色分けできます。(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
• 滅菌済み
• ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥49,700 per case

Details
Product Number   430492
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
バーコード付き   No  
底の形状   ラウンド  
キャップカラー   オレンジ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップスタイル   外ネジ  
容量   5 mL  
カラー   ナチュラル  
自立型   No  
シリコンワッシャー   Yes  
滅菌   あり  
材質   ポリプロピレン  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® White Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts
Corning® Green Polypropylene Cryogenic Vial Cap Inserts
Corning® CryoCepsクライオバイアルグリッパー, 5本入