Corning® 2mL 外ネジキャップクライオジェニックバイアル,丸底
Product Number430661
(This is the suggested replacement for 430289)
• 2mL 丸底
• 黒の目盛付き。書き込みスペースを広くとっています。
• ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。
• シリコンワッシャーにより確実に密閉されます。
• カラーインサートによりサンプルを色分けできます(カタログ番号2015,2016,2017,2018, 2019,430499)
• 滅菌済み
• ノンパイロジェニック,RNase/DNaseフリーを保証しています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥43,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430661 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| バーコード付き | No |
| 底の形状 | ラウンド |
| キャップカラー | オレンジ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップスタイル | 外ネジ |
| 容量 | 2 mL |
| カラー | ナチュラル |
| 自立型 | No |
| シリコンワッシャー | Yes |
| 滅菌 | あり |
| 材質 | ポリプロピレン |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® Polycarbonate 1 - 2 mL Cryogenic Vial Storage Box, Holds 81 Vials
431119Out of Stock
$215.11 per case
Corning® Polypropylene Cryogenic Vial Rack, Holds 50 Vials
431131Less than 10 in Stock
$122.49 per case
Corning® CoolCell® LX, Cell Freezing Container, for 12 x 1 mL or 2 mL Cryogenic Vials, Orange
432003Out of Stock
$228.82 per case
Corning® CoolRack XT CFT24, Holds 24 Cryogenic vial or FACS Tubes, with "Gripping" Wells for One-hand Vial Opening/Closing
432050Less than 10 in Stock
$392.79 per case