text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 外旋冻存管

电子邮件

  • 由聚丙烯制成,可耐受低至-196°C的超低温
  • 带有黑色刻度和大块标记区
  • 冻存管配有硅胶垫圈,确保密封。
  • 2 mL自立式冻存管盖有5种颜色可选
  • 。
  • 冻存管可配不同颜色的色标。
  • 自立式冻存管底部采用特殊设计,可以单手操作,将其固定到冷冻架与冷冻盘 (货号:431131) 上。
  • 每箱均有免费的泡沫管架
  • 不含RNase/DNase
  • 无菌
  • 无热原


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
430658 Corning® 1.2 mL External Threaded Polypropylene Cryogenic Vial, Self-Standing with Conical Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   N/A per case
430659 Corning® 2 mL 外旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底 N/A per case
430661 Corning® 2 mL External Threaded Polypropylene Cryogenic Vial with Round Bottom   50 / Pk     500 / Cs     Corning®   N/A per case
430662 Corning® 4 mL外旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底 N/A per case
430663 Corning® 5 mL外旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底 N/A per case