Corning® Gosselin™ Round HDPE Bottle, 1 L, 58 mm Red Cap with Seal, Assembled, Sterile, 68/Case
产品编号LR1000-02
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- HDPE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR1000-02 |
| Qty./Pk | 68 / Pk |
| Qty./Cs | 68 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 1000 mL |
| Bottle Style | Storage |
| Neck Style | Wide |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Screw cap |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Bottle Shape | Square |
| Cap Color | Red |
| Color | Natural |
| Bottle Feature | Graduated |
| Height | 185 mm (approx.) |
| Cross Section | 58mm (approx) |
| Sterile | Yes |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 969220
- 质量证书 – 批号 965877
- 质量证书 – 批号 962836
- 质量证书 – 批号 960357
- 质量证书 – 批号 935626
- 质量证书 – 批号 933105
- 质量证书 – 批号 931568
- 质量证书 – 批号 929240
- 质量证书 – 批号 926970
- 质量证书 – 批号 924160
- 质量证书 – 批号 921894
- 质量证书 – 批号 918471
- 质量证书 – 批号 914264
- 质量证书 – 批号 909692
- 质量证书 – 批号 907078
- 质量证书 – 批号 903746
- 质量证书 – 批号 901580
- 质量证书 – 批号 898236
- 质量证书 – 批号 897484
- 质量证书 – 批号 894670
- 质量证书 – 批号 893257
- 质量证书 – 批号 886127
- 质量证书 – 批号 881050
- 质量证书 – 批号 878978
- 质量证书 – 批号 877771
- 质量证书 – 批号 876472
- 质量证书 – 批号 872304
- 质量证书 – 批号 869455
- 质量证书 – 批号 868769
- 质量证书 – 批号 866557