Corning® Gosselin™ Round HDPE Bottle, 500 mL, 58 mm Blue Cap with Seal, Assembled, 140/Case
产品编号LR500-07
- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- HDPE cap
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR500-07 |
| Qty./Pk | 140 / Pk |
| Qty./Cs | 140 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 935652
- 质量证书 – 批号 930330
- 质量证书 – 批号 922427
- 质量证书 – 批号 902240
- 质量证书 – 批号 887519
- 质量证书 – 批号 883352
- 质量证书 – 批号 855269
- 质量证书 – 批号 844914
- 质量证书 – 批号 826529
- 质量证书 – 批号 799141
- 质量证书 – 批号 776797
- 质量证书 – 批号 745980
- 质量证书 – 批号 711467
- 质量证书 – 批号 707227
- 质量证书 – 批号 683786
- 质量证书 – 批号 675136
- 质量证书 – 批号 671658
- 质量证书 – 批号 653681
- 质量证书 – 批号 649601
- 质量证书 – 批号 646414
- 质量证书 – 批号 642476
- 质量证书 – 批号 635343
- 质量证书 – 批号 634792
- 质量证书 – 批号 632221
- 质量证书 – 批号 626951
- 质量证书 – 批号 623419
- 质量证书 – 批号 619441
- 质量证书 – 批号 607851
- 质量证书 – 批号 602751