Corning® Gosselin™ Square HDPE Bottle, 500 mL, Graduated, 58 mm Blue Cap with Seal, Assembled, 175/Case
产品编号LC500-05


- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- PE cap

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC500-05 |
Qty./Pk | 175 / Pk |
Qty./Cs | 175 / Cs |
Brand | Corning® |
Application | Environmental and Water Testing Food and Beverage Testing Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 924723
- 质量证书 – 批号 920232
- 质量证书 – 批号 917808
- 质量证书 – 批号 913586
- 质量证书 – 批号 905519
- 质量证书 – 批号 902200
- 质量证书 – 批号 899605
- 质量证书 – 批号 897464
- 质量证书 – 批号 891774
- 质量证书 – 批号 887472
- 质量证书 – 批号 884680
- 质量证书 – 批号 878370
- 质量证书 – 批号 875087
- 质量证书 – 批号 873746
- 质量证书 – 批号 870806
- 质量证书 – 批号 864415
- 质量证书 – 批号 861432
- 质量证书 – 批号 856023
- 质量证书 – 批号 851225
- 质量证书 – 批号 845588
- 质量证书 – 批号 839865
- 质量证书 – 批号 835504
- 质量证书 – 批号 831984
- 质量证书 – 批号 826525
- 质量证书 – 批号 822480
- 质量证书 – 批号 816021
- 质量证书 – 批号 812492
- 质量证书 – 批号 810356
- 质量证书 – 批号 809642
- 质量证书 – 批号 795953