Costar® 500 mL传统聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖
产品编号8393
这种500 mL Costar® 一次性聚苯乙烯储液瓶侧面光滑,适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液。
- 45 mm聚乙烯密封盖可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
- 无菌,无热原
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 8393 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 12 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 500 mL |
| Neck Style | Wide Mouth |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Plug seal |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Bottle Shape | Cylindrical |
| Cap Color | Red |
| Bottle Feature | Graduated |
| Feature | Disposable |
| Sterile | Yes |
| Application | Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12226003
- 质量证书 – 批号 10926002
- 质量证书 – 批号 08826001
- 质量证书 – 批号 35025007
- 质量证书 – 批号 31225006
- 质量证书 – 批号 25025005
- 质量证书 – 批号 19425004
- 质量证书 – 批号 16525003
- 质量证书 – 批号 08525002
- 质量证书 – 批号 01125001
- 质量证书 – 批号 31624004
- 质量证书 – 批号 31424003
- 质量证书 – 批号 21324002
- 质量证书 – 批号 15724001
- 质量证书 – 批号 25023008
- 质量证书 – 批号 24923007
- 质量证书 – 批号 19323006
- 质量证书 – 批号 14523005
- 质量证书 – 批号 14423004
- 质量证书 – 批号 00523003
- 质量证书 – 批号 00323002
- 质量证书 – 批号 00323001
- 质量证书 – 批号 32622007
- 质量证书 – 批号 25222006
- 质量证书 – 批号 25022005
- 质量证书 – 批号 22322004
- 质量证书 – 批号 14622003
- 质量证书 – 批号 07322002
- 质量证书 – 批号 07222001
- 质量证书 – 批号 21621006