Corning BioCoat セルカルチャーインサートは、細胞接着、増殖、浸潤、遊走、および / または分化など、容器表面がタンパク質でコートされている必要があるアプリケーション用に、細胞外基質タンパク質でプレコートした製品です。
コーティングには、Corning マトリゲル基底膜マトリックス、フィブロネクチン、コラーゲンがあります。
Corning BioCoat セルカルチャーインサートは、細胞接着、増殖、浸潤、遊走、および / または分化など、容器表面がタンパク質でコートされている必要があるアプリケーション用に、細胞外基質タンパク質でプレコートした製品です。
コーティングには、Corning マトリゲル基底膜マトリックス、フィブロネクチン、コラーゲンがあります。
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354572 | Corning® BioCoat® Control Inserts with 0.4 µm PET Membrane in two 24-well Plates, 12/Pack, 24/Case | 12 / Pk | 24 / Cs | Corning® | $367.03 | per case | |
354578 | Corning® BioCoat® Control Inserts with 8.0 µm PET Membrane in two 24-well Plates, 12/Pack, 24/Case | 12 / Pk | 24 / Cs | Corning® | $370.40 | per case |