text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート

E-mail

  • ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 平底です。
  • 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています(記載のあるものを除く)。
  • Corning® CellBIND® surfaceは、新たな表面処理を施した細胞培養表面です。親水性が向上しており細胞接着がより均一でムラができません。
  • 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。
  • Corning オステオアッセイ表面は、in vivoでの骨を模した特有の三次元構造となっており、in vitroでの骨細胞アッセイにご使用いただけます。
  • 滅菌済みです。
  • ノンパイロジェニックです。


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Unit Size
3337 Corning® CellBIND® 24-well Clear Multiple Well Plates, Flat Bottom, with Lid, Sterile   5 / Pk     50 / Cs     Corning®   per case
3473 Costar® 24-well Clear Flat Bottom Ultra-Low Attachment Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile   1 / Pk     24 / Cs     Corning®   per case
3524 Costar® 24-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile   1 / Pk     100 / Cs     Corning®   per case
3526 Costar® 24-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile   1 / Pk     50 / Cs     Corning®   per case
3527 Costar® 24-well Clear TC-treated Multiple Well Plates, Bulk Pack, Sterile   5 / Pk     100 / Cs     Corning®   per case
3738 Costar® 24-well Clear Not Treated Multiple Well Plates, Bulk Pack, Sterile   5 / Pk     100 / Cs     Corning®   per case