
Falcon® 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Sterile, 10/Pack, 60/Case
产品编号353935


Falcon® 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Polystyrene Multiwell Cell Culture Plate, with lid, 10 stacks/tray, 60/case - Standard Tissue Culture
- Crystal-grade virgin polystyrene
- Nonpyrogenic
- Standard tissue culture (TC)-treated
- Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
- Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
- Working volume of Media is 0.8-1 mL
- Working volume of Trypsin is 0.08-0.1 mL (Your lab protocol may call for another proteolytic enzyme.)

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 353935 |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 60 /箱 |
品牌 | Falcon® |
平板规格 | 24孔 |
孔形状 | 圆形 |
细胞生长面积 | 1.9 cm² |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
Well Diameter | 6.5 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9168021
- 质量证书 – 批号 8351014
- 质量证书 – 批号 8233012
- 质量证书 – 批号 8106016
- 质量证书 – 批号 6320017
- 质量证书 – 批号 6143076
- 质量证书 – 批号 5228032
- 质量证书 – 批号 5067078
- 质量证书 – 批号 4278043
- 质量证书 – 批号 3331683
- 质量证书 – 批号 3284005
- 质量证书 – 批号 3283007
- 质量证书 – 批号 3221924
- 质量证书 – 批号 3167003
- 质量证书 – 批号 3102800
- 质量证书 – 批号 3070530
- 质量证书 – 批号 2356960
- 质量证书 – 批号 2174533
- 质量证书 – 批号 2168005
- 质量证书 – 批号 2068007
- 质量证书 – 批号 0344004
- 质量证书 – 批号 0299013