text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈殿管(円錐、ペニーヘッド型 ストッパー、目盛付)

E-mail

本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。15 mLのサイズでは、先端から上へ0.1 mL刻みで目盛が付いています。50 mLのサイズでは、先端から上へ、10 mLまでは0.5 mL刻みで、10 から50mLまでは1 mL刻みで目盛が付いています。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
8084-15 PYREX® 15 mL Conical Centrifuge Tube with White Graduations and Standard Taper Pennyhead Stopper   12 / Pk     12 / Cs     PYREX®   N/A per case
8084-5 PYREX® 5 mL Conical Centrifuge Tube with White Graduations and Standard Taper Pennyhead Stopper   1 / Pk     12 / Cs     PYREX®   N/A per case
8084-50 PYREX® 遠心沈澱管(円錐、摺合せ栓、目盛付) 50mL ¥84,000 per case