Falcon® 5 mL PP圆底管,不带盖,非灭菌,1000/袋
产品编号352002
Falcon® 12x75mm、5 mL高透明度聚丙烯 (PP) 圆底管的额定RCF为3,000xg。这种非灭菌试管采用1,000支/袋的大包装。不含RNase/DNase。
- 在实验方案中广泛使用和引用
- 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352002 |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 刻度 | 没有 |
| 容量 | 5 mL |
| 无菌 | 否 |
| 外径 | 12 mm |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17326096
- 质量证书 – 批号 13826092
- 质量证书 – 批号 11726084
- 质量证书 – 批号 02826006
- 质量证书 – 批号 31025021
- 质量证书 – 批号 30825020
- 质量证书 – 批号 29725008
- 质量证书 – 批号 24725017
- 质量证书 – 批号 24525027
- 质量证书 – 批号 22425024
- 质量证书 – 批号 12225037
- 质量证书 – 批号 11325038
- 质量证书 – 批号 11125013
- 质量证书 – 批号 05125004
- 质量证书 – 批号 01525532
- 质量证书 – 批号 31124037
- 质量证书 – 批号 31124033
- 质量证书 – 批号 30924049
- 质量证书 – 批号 28424043
- 质量证书 – 批号 23224013
- 质量证书 – 批号 19124026
- 质量证书 – 批号 16824022
- 质量证书 – 批号 13424005
- 质量证书 – 批号 09324053
- 质量证书 – 批号 07724016
- 质量证书 – 批号 03324054
- 质量证书 – 批号 00524013
- 质量证书 – 批号 34123017
- 质量证书 – 批号 31023043
- 质量证书 – 批号 27723042