text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ポリプロピレン ラウンドボトムチューブ

E-mail

  • 公表されている多くの手法およびプロトコールにおいて、使用されています。
  • ツーポジションスナップキャップはサンプルロスを防ぎ、操作性に優れています。
  • 滅菌済み、パイロジェンテストで 0.1EU/mL 以下であることを確認済み(カタログ番号352002は非滅菌です)

安定した研究結果の基盤を提供

  • 研究室の液体試料保持の用途で信頼性を提供します。
  • ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。
  • ツーポジション スナップキャップ、厚く丈夫なチューブ本体および独自の構造により、安全で確実な密閉を保証します。
  • メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
  • 最大遠心強度3000 RCF(RCFは相対遠心力を示し、正しいクッションと安全措置を施した適切なローターを用いて比重1.0の物質にかかるGを測定したものです。0℃以下の温度において、有機溶剤を使用したチューブのRCFレーティングは低くなる場合があります。)
  • 17 x 100 mmチューブにはプリント目盛と白色の書込み用ライティングエリア
  • チューブサイズはおおよその大きさです。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Price Unit Size
352002 Falcon® 5 mL PP圆底管,不带盖,非灭菌,1000/袋   1000 /包     1000 /箱     Falcon®   N/A per case
352006 Falcon® 14 mL PP圆底管,带按扣盖,无菌,独立包装,500/箱   1 /包     500 /箱     Falcon®   N/A per case
352018 Falcon® 14 mL PP圆底管,不带盖,无菌,125/包,1000/箱   125 /包     1000 /箱     Falcon®   N/A per case
352053 Falcon® 5 mL PP圆底管,不带盖,无菌,125/包,1000/箱   125 /包     1000 /箱     Falcon®   N/A per case
352059 Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリプロピレン ツーポジション キャップ付き ¥50,800 per case
352063 Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリプロピレン ツーポジション キャップ付き ¥42,700 per case