- スピン・エックスはチューブ内にメンブレン付きフィルターがセットされています。
- 用途:細菌の除去、培地からの細胞、微粒子の除去、HPLC用サンプルの調製、アガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNA抽出。
- 最大RCF は16,000xgです。
Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8160 | Costar® Spin-X® Centrifuge Tube Filters, 0.22 µm Pore CA Membrane, Sterile, 96/Case | 24 / Pk | 96 / Cs | Corning® | $272.26 | per case | |
8161 | Costar® Spin-X® Centrifuge Tube Filters, 0.22 µm Pore CA Membrane, Nonsterile, 100/Case | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | $244.02 | per case | |
8162 | Costar® Spin-X® Centrifuge Tube Filters, 0.45 µm Pore CA Membrane, Sterile, 96/Case | 24 / Pk | 96 / Cs | Corning® | $272.26 | per case | |
8163 | Costar® Spin-X® Centrifuge Tube Filters, 0.45 µm Pore CA Membrane, Nonsterile, 100/Case | 25 / Pk | 100 / Cs | Corning® | $244.02 | per case | |
8169 | Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター, 0.22µm ナイロン, 非滅菌, 200/ケース | ¥42,400 | per case | ||||
8170 | Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター, 0.45µm ナイロン, 非滅菌, 200/ケース | ¥42,400 | per case | ||||
9301 | Costar® Spin-X® Centrifuge Tube Insert Without Membrane, Nonsterile, 1000/Case | N/A | per case |