光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX 試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。
光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX 試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55640-10 | PYREX® Low Actinic 10 mL Class A Volumetric Flask with Glass Standard Taper Stopper | 12 / Pk | 12 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 55640-100 | PYREX® Low Actinic 100 mL Class A Volumetric Flasks with Glass Standard Taper Stopper | 6 / Pk | 12 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 55640-1L | PYREX® Low Actinic 1L Class A Volumetric Flask with Glass Standard Taper Stopper | 1 / Pk | 1 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 55640-200 | PYREX® Low Actinic 200 mL Class A Volumetric Flask with Glass Standard Taper Stopper | 6 / Pk | 12 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 55640-25 | PYREX® Low Actinic 25 mL Class A Volumetric Flask with Glass Standard Taper Stopper | 6 / Pk | 12 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 55640-250 | PYREX® メスフラスコ(茶) 250mL | ¥63,900 | per case | ||||
| 55640-2L | PYREX® Low Actinic 2L Class A Volumetric Flask with Glass Standard Taper Stopper | 1 / Pk | 1 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 55640-50 | PYREX® メスフラスコ(茶) 50mL | ¥40,440 | per case | ||||
| 55640-500 | PYREX® メスフラスコ(茶) 500 mL | ¥6,860 | per case |