text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(Class A、識別番号 / 保証書付)

E-mail

Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別の識別番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。

ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
5631-1 PYREX® 台付メスフラスコ 1mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥20,220 per case
5631-10 PYREX® 台付メスフラスコ 10mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥25,170 per case
5631-2 PYREX® 台付メスフラスコ 2mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥20,220 per case
5631-25 PYREX® 25 mL Micro Volumetric Flask, Class A, Certified and Serialized, with Standard Taper Stopper ¥37,860 per case
5631-5 PYREX® 台付メスフラスコ 5mL   6 / パック     6 / ケース     PYREX®   ¥21,870 per case