125 mL以外の全サイズのサイドアームは、ネックの頂部から約77 mm下に、75°に傾いて付いています。76 mm浸漬用にキャリブレーションされた温度計の使用が可能です。125 mLフラスコのサイドアームは、 フラスコの底から約137 mmの位置にあり、ASTM E-1405 の要求事項を満たし、ASTM試験法D-86、D-233 およびD-447 に使用できます。微量化学分析に適しています。
125 mL以外の全サイズのサイドアームは、ネックの頂部から約77 mm下に、75°に傾いて付いています。76 mm浸漬用にキャリブレーションされた温度計の使用が可能です。125 mLフラスコのサイドアームは、 フラスコの底から約137 mmの位置にあり、ASTM E-1405 の要求事項を満たし、ASTM試験法D-86、D-233 およびD-447 に使用できます。微量化学分析に適しています。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4620-125 | PYREX® 125 mL Heavy Duty Distilling Flask | 6 / Pk | 24 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 4620-1L | PYREX® 分溜フラスコ 1000mL | ¥9,930 | per case | ||||
| 4620-250 | PYREX® 分溜フラスコ 250mL | ¥124,080 | per case | ||||
| 4620-50 | PYREX® 分溜フラスコ 50mL | ¥4,880 | per case | ||||
| 4620-500 | PYREX® 分溜フラスコ 500mL | ¥7,150 | per case |