Axygen® 200 µL Maxymum Recovery® 通用移液器吸头,斜尖,透明,非灭菌,多层吸头盒
产品编号T-200-C-L-STK
Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-200-C-L-STK |
| 数量/包 | 480 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,5盒/叠,10叠/箱 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| Sterile | No |
| Autoclavable | No |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27525402
- 质量证书 – 批号 23125295
- 质量证书 – 批号 12825402
- 质量证书 – 批号 01525295
- 质量证书 – 批号 12024295
- 质量证书 – 批号 10624295
- 质量证书 – 批号 07124295
- 质量证书 – 批号 26223402
- 质量证书 – 批号 03023295
- 质量证书 – 批号 31922402
- 质量证书 – 批号 30822295
- 质量证书 – 批号 33220295
- 质量证书 – 批号 05020295
- 质量证书 – 批号 33319295
- 质量证书 – 批号 20819075
- 质量证书 – 批号 20519075
- 质量证书 – 批号 10619295
- 质量证书 – 批号 07719295
- 质量证书 – 批号 27818295
- 质量证书 – 批号 15218295
- 质量证书 – 批号 14518295
- 质量证书 – 批号 08218295
- 质量证书 – 批号 02218402
- 质量证书 – 批号 34417402
- 质量证书 – 批号 30517075
- 质量证书 – 批号 29417075
- 质量证书 – 批号 24717075
- 质量证书 – 批号 19917075
- 质量证书 – 批号 15217075
- 质量证书 – 批号 13617075