Axygen® 200 µL Pipet Tips, Wide-Bore, Hinged Racks, Clear, Sterile, 96 Tips/Rack,10 Racks/Pack,5 Packs/Case
产品编号T-205-WB-C-R-S

Axygen® Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
(This is the suggested replacement for T-205-WB-C-L-R-S)
- These polypropylene tips are RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Wide-Bore
- Sterile
- Compatible with Eppendorf® pipettors
- Eppendorf® is a registered trademark of Eppendorf SE.
已添加至购物车
现货
详情
产品编号 | T-205-WB-C-R-S |
Qty./Pk | 960 / Pk |
Qty./Cs | 4800 / Cs |
Brand | Axygen® |
Packaging Format | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
Capacity | 200 µL |
Volume Range | 1 - 200 µL |
Sterile | Yes |
Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16225097
- 质量证书 – 批号 15925097
- 质量证书 – 批号 15225097
- 质量证书 – 批号 12725097
- 质量证书 – 批号 06425097
- 质量证书 – 批号 05925097
- 质量证书 – 批号 03425097
- 质量证书 – 批号 36224097
- 质量证书 – 批号 35524097
- 质量证书 – 批号 31024097
- 质量证书 – 批号 30924097
- 质量证书 – 批号 30324097
- 质量证书 – 批号 25324097
- 质量证书 – 批号 24824097
- 质量证书 – 批号 24624097
- 质量证书 – 批号 24124097
- 质量证书 – 批号 22724097
- 质量证书 – 批号 15524097
- 质量证书 – 批号 12024097
- 质量证书 – 批号 11524097
- 质量证书 – 批号 11324097
- 质量证书 – 批号 10924097
- 质量证书 – 批号 08024097
- 质量证书 – 批号 00824097
- 质量证书 – 批号 35223097
- 质量证书 – 批号 34023097
- 质量证书 – 批号 33123097
- 质量证书 – 批号 32123097
- 质量证书 – 批号 31723097
- 质量证书 – 批号 31023097