Axygen® 1000 µL通用带滤芯吸头,透明,无菌,盒装,100个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号TF-1000-R-S
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-1000-R-S |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 100支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34325378
- 质量证书 – 批号 33025378
- 质量证书 – 批号 31725378
- 质量证书 – 批号 30925378
- 质量证书 – 批号 29425378
- 质量证书 – 批号 28325378
- 质量证书 – 批号 28325002
- 质量证书 – 批号 25725378
- 质量证书 – 批号 25025378
- 质量证书 – 批号 24525001
- 质量证书 – 批号 24425378
- 质量证书 – 批号 23025428
- 质量证书 – 批号 22925428
- 质量证书 – 批号 22625378
- 质量证书 – 批号 22525378
- 质量证书 – 批号 22225428
- 质量证书 – 批号 21725378
- 质量证书 – 批号 21525428
- 质量证书 – 批号 21125378
- 质量证书 – 批号 19725378
- 质量证书 – 批号 19725001
- 质量证书 – 批号 19325378
- 质量证书 – 批号 17725428
- 质量证书 – 批号 17525428
- 质量证书 – 批号 17325378
- 质量证书 – 批号 17025428
- 质量证书 – 批号 15425428
- 质量证书 – 批号 15225425
- 质量证书 – 批号 14725428
- 质量证书 – 批号 14625425