Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Axygen® 300 µL通用带滤芯吸头,透明,无菌,盒装,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号TF-350-R-S

Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- 无菌
已添加至购物车
详情
产品编号 | TF-350-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
容量 | 300 µL |
最大容量/孔 | 300 µL |
容积范围 | 1 - 300 µL |
应用 | 诊断 |
过滤器 | 是 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
Product Material | Polypropylene |
Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14825001
- 质量证书 – 批号 14225537
- 质量证书 – 批号 13225001
- 质量证书 – 批号 12925537
- 质量证书 – 批号 11725001
- 质量证书 – 批号 08025537
- 质量证书 – 批号 07925537
- 质量证书 – 批号 07025537
- 质量证书 – 批号 05125001
- 质量证书 – 批号 03025537
- 质量证书 – 批号 02925537
- 质量证书 – 批号 34424001
- 质量证书 – 批号 32924001
- 质量证书 – 批号 21124001
- 质量证书 – 批号 20624001
- 质量证书 – 批号 20424537
- 质量证书 – 批号 19924537
- 质量证书 – 批号 16324537
- 质量证书 – 批号 13124537
- 质量证书 – 批号 02824001
- 质量证书 – 批号 31223001
- 质量证书 – 批号 28223537
- 质量证书 – 批号 27723537
- 质量证书 – 批号 24723001
- 质量证书 – 批号 23023001
- 质量证书 – 批号 21323001
- 质量证书 – 批号 17723001
- 质量证书 – 批号 14423001
- 质量证书 – 批号 06523001
- 质量证书 – 批号 02923001