Axygen® 20 µL Maxymum Recovery® 适配Eppendorf超微量带滤芯吸头,透明,无菌,盒装
产品编号TF-420-L-R-S

Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
- 无菌
已添加至购物车
详情
产品编号 | TF-420-L-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
容量 | 20 µL |
容积范围 | 0.5 - 20 µL |
过滤器 | 是 |
Sterile | Yes |
Autoclavable | No |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05725078
- 质量证书 – 批号 03023536
- 质量证书 – 批号 35322536
- 质量证书 – 批号 31422536
- 质量证书 – 批号 29322536
- 质量证书 – 批号 17920078
- 质量证书 – 批号 07820078
- 质量证书 – 批号 02920078
- 质量证书 – 批号 29819078
- 质量证书 – 批号 20219078
- 质量证书 – 批号 05119078
- 质量证书 – 批号 04819078
- 质量证书 – 批号 29818078
- 质量证书 – 批号 29618078
- 质量证书 – 批号 18318078
- 质量证书 – 批号 01018078
- 质量证书 – 批号 29617078
- 质量证书 – 批号 35216078
- 质量证书 – 批号 34316078
- 质量证书 – 批号 33716078
- 质量证书 – 批号 33416078
- 质量证书 – 批号 30616078
- 质量证书 – 批号 29216078
- 质量证书 – 批号 05316078
- 质量证书 – 批号 05116078
- 质量证书 – 批号 04016078
- 质量证书 – 批号 02216078
- 质量证书 – 批号 32215078
- 质量证书 – 批号 30615078
- 质量证书 – 批号 29815078