Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップステーション 滅菌済み
Product NumberMR-10XT-TS-S


Axygen マルチラック チップステーションは、192本×5レイヤーのフォーマットで、8チャンネルや12チャンネルのピペッターでも使用できます。このスタイルはELISA、PCR、NGSライブラリー調整など一度に大量のチップを使用するアプリケーションに最適です。Axygen マルチラック チップステーションは、10 µLと200 µLの容量サイズと、滅菌、滅菌なしから選ぶことができます。
¥28,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | MR-10XT-TS-S |
パック入数 | 960 / パック |
ケース入数 | 4800 / ケース |
ブランド | Axygen® |
パッケージフォーマット | 192 Tips/Layer, 5 Layers/Stack, 960 Tips/Stack, 5 Stacks/Cs |
容量 | 10 µL |
最大容量 | 10 µL |
容量範囲 | 0.1 - 10 µL |
フィルター | No |
Sterile | Yes |
Autoclavable | No |
カラー | 赤 |
Specifications Documents
Compatible Accessories