Corning® DeckWorks 1 - 200 µL移液器吸头,带刻度,自然色,非灭菌,聚丙烯,1000个吸头/袋,10,000个吸头/箱
产品编号4111
康宁DeckWorks大包装移液器吸头适配DeckWorks吸头盒,采用可反复开合的密封聚乙烯袋包装。提供10 µL、200 µL和1000 µL三种吸头规格,以便尽量节省时间和费用。该系统可最大限度地增加储存空间,并有助于减少塑料材料的生产和浪费。系统中的铰链式吸头盒和替换吸头架均由可回收塑料制成。移液器吸头在受控的注塑成型环境下生产,以确保各种容量的吸头均具有高准确度和精度。其采有医用级树脂以及卓越的生产工艺,经认证:
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4111 |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 10000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 大包装 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| Color | Natural |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 33625000
- 质量证书 – 批号 30925000
- 质量证书 – 批号 14125000
- 质量证书 – 批号 00225000
- 质量证书 – 批号 35824000
- 质量证书 – 批号 35224000
- 质量证书 – 批号 34124000
- 质量证书 – 批号 32524000
- 质量证书 – 批号 27624000
- 质量证书 – 批号 26024000
- 质量证书 – 批号 24824000
- 质量证书 – 批号 23624000
- 质量证书 – 批号 22024000
- 质量证书 – 批号 20124000
- 质量证书 – 批号 19124000
- 质量证书 – 批号 12824000
- 质量证书 – 批号 12124000
- 质量证书 – 批号 11024000
- 质量证书 – 批号 10624000
- 质量证书 – 批号 09524000
- 质量证书 – 批号 08824000
- 质量证书 – 批号 08524000
- 质量证书 – 批号 07324000
- 质量证书 – 批号 04624000
- 质量证书 – 批号 03724000
- 质量证书 – 批号 03024000
- 质量证书 – 批号 01824000
- 质量证书 – 批号 01624000
- 质量证书 – 批号 00324000
- 质量证书 – 批号 35223000