乾熱滅菌(180℃)にご使用いただける赤色の耐熱キャップ(1395-45HTC)と液切れリング(1395-45HTR)をアッセンブリーした広口メジュームびんです。保存や混合、サンプリングに使用できる丈夫なボトルです。100 mLから5Lのサイズからお選びいただけます。ボトル肩口が全容量のラインを示します(100 mLから2 Lのサイズの場合)。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられています。赤色の耐熱キャップの内側にはPTFEライナーがついています。
乾熱滅菌(180℃)にご使用いただける赤色の耐熱キャップ(1395-45HTC)と液切れリング(1395-45HTR)をアッセンブリーした広口メジュームびんです。保存や混合、サンプリングに使用できる丈夫なボトルです。100 mLから5Lのサイズからお選びいただけます。ボトル肩口が全容量のラインを示します(100 mLから2 Lのサイズの場合)。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられています。赤色の耐熱キャップの内側にはPTFEライナーがついています。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395-100HTC | PYREX® 100 mL Round Media Storage Bottles, with GL45 PBT Plug Seal High Temperature Cap | 10 / Pk | 10 / Cs | PYREX® | per case | |
| 1395-1LHTC | PYREX® 1L Round Media Storage Bottles, with GL45 PBT Plug Seal High Temperature Cap | 10 / Pk | 10 / Cs | PYREX® | per case | |
| 1395-250HTC | PYREX® 250 mL Round Media Storage Bottles, with GL45 PBT Plug Seal High Temperature Cap | 10 / Pk | 10 / Cs | PYREX® | per case | |
| 1395-2LHTC | PYREX® 2L Round Media Storage Bottles, with GL45 PBT Plug Seal High Temperature Cap | 10 / Pk | 10 / Cs | PYREX® | per case | |
| 1395-500HTC | PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)500 mL 赤耐熱キャップ付き | per case | ||||
| 1395-5LHTC | PYREX® 5L Round Media Storage Bottles, with GL45 PBT Plug Seal High Temperature Cap | 1 / Pk | 1 / Cs | PYREX® | per case |