text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™ 氨基表面处理175cm²长方形直颈细胞培养瓶,带透气盖

产品编号354728

电子邮件

This is the suggested replacement for 354780.


相比标准TC表面,康宁PureCoat氨基 (带正电荷) 和羧基 (带负电荷) 表面更利于细胞粘附,细胞增殖更快,且解冻后的复苏率更高。这种表面适用于多种原代细胞、转染细胞、转化细胞和难养细胞,在减血清或无血清条件下也可发挥作用。


选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


详情
产品编号   354728
数量/包   5 /包  
数量/箱   5 /箱  
品牌   Corning®  
培养瓶形状   方形  
颈式样   直的  
表面包被   氨基  
产品规格文件