「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mL のものはASTM E-133およびE-1272 に準拠しています。10 mLのサイズは、上部がロート状になっています。25 mLから2,000 mLのサイズでバンパーが付属します。
「受用」としてキャリブレーションされ、目盛は白いエナメルです。容量100 mL のものはASTM E-133およびE-1272 に準拠しています。10 mLのサイズは、上部がロート状になっています。25 mLから2,000 mLのサイズでバンパーが付属します。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022-10 | PYREX® Single Metric Scale, 10 mL Graduated Cylinder, TC, with Funnel Top | 1 / Pk | 24 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 3022-100 | PYREX® Single Metric Scale, 100 mL Graduated Cylinder, TC | 1 / Pk | 12 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 3022-1L | PYREX® Single Metric Scale, 1L Graduated Cylinder, TC | 1 / Pk | 1 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 3022-25 | PYREX® Single Metric Scale, 25 mL Graduated Cylinder, TC | 1 / Pk | 18 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 3022-250 | PYREX® Single Metric Scale, 250 mL Graduated Cylinder, TC | 1 / Pk | 12 / Cs | PYREX® | N/A | per case | |
| 3022-2L | PYREX® メスシリンダー 2 L | ¥13,340 | per case | ||||
| 3022-50 | PYREX® メスシリンダー 50 mL | ¥32,490 | per case | ||||
| 3022-500 | PYREX® メスシリンダー 500 mL | ¥35,840 | per case |