Corningのクリーンルームパッケージは、安全と利便性の革命です。この特別なパッケージは培養細胞を用いたワクチン製造や薬の生産施設、またはその他の研究室のクリーンルームに理想的です。
- 三重包装されています。
- ピペットは簡単に開封できるペーパー / プラスチックの個別包装です。
- アルコールスプレーでのデコンタミネーションは不要です。
- 滅菌保証レベル SAL 10⁻⁶
注意:クリーンルームパッケージストリペットは包装形態と滅菌保証レベル以外は通常のストリペットと同じです。
Corningのクリーンルームパッケージは、安全と利便性の革命です。この特別なパッケージは培養細胞を用いたワクチン製造や薬の生産施設、またはその他の研究室のクリーンルームに理想的です。
注意:クリーンルームパッケージストリペットは包装形態と滅菌保証レベル以外は通常のストリペットと同じです。
| 产品编号 | 产品名称 | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 100 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, 10/Bag, 100/Case | 10 / Pk | 100 / Cs | Corning® | N/A | per case | |
| 7015 | 10 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Triple Bagged, Clean Room Pack Style, Sterile, 50/Bag, 200/Case | 50 / Pk | 200 / Cs | Corning® | N/A | per case | |
| 7016 | 25 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,25/袋,200/箱 | N/A | per case | ||||
| 7017 | 50 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,25/袋,100/箱 | N/A | per case | ||||
| 7042 | 2 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,三层袋装,洁净室包装,无菌,50/袋,1000/箱 | N/A | per case | ||||
| 7045 | Costar® 5 mL ストリペット,ポリスチレン,ペーパー/プラスチック個別包装, トリプルバッグ,クリーンルーム用包装, 50本/包,200 本/ケース | N/A | per case |