Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Corning® トランスファーキャップ付きポリカーボネート製三角フラスコ 1L ,1/4インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター,MPCオスディスコネクト,滅菌
Product Number431516

Corning® 三角フラスコはクローズドシステムソリューションでご提供可能です。滅菌済み、個別二重包装です。1L、2L、3Lの三角フラスコ用があります。トランスファーキャップは2つのポート付きです。片方のポートには0.2 µm孔サイズのPVDFベントフィルターが付いています。もう片方には硬質なポリプロピレン製のディップチューブが付き、チューブの末端はオスルアーコネクターか、オスディスコネクトから選択できます。内部に差し込むディップチューブはフラスコの底まで到達し、培地を無菌的に出し入れするのに最適です。
- ポリカーボネート製
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
- フラットボトム
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431516 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 4 / ケース |
ブランド | Corning® |
ネック形状 | 広口 |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
キャップカラー | オレンジ |
ネック外径 | 43 |
滅菌 | Yes |
特長 | ディスポーザブル |
容量 | 1000 mL |
フラスコスタイル | 三角フラスコ |
トップスタイル | ネジ付き |
目盛りの間隔 | 50 mL |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.22624001
- Quality Certificate - Lot No.19922005
- Quality Certificate - Lot No.16122004
- Quality Certificate - Lot No.15322003
- Quality Certificate - Lot No.14422002
- Quality Certificate - Lot No.14422001
- Quality Certificate - Lot No.11121002
- Quality Certificate - Lot No.04321001
- Quality Certificate - Lot No.16920001
- Quality Certificate - Lot No.35419003
- Quality Certificate - Lot No.32619002
- Quality Certificate - Lot No.05819001
- Quality Certificate - Lot No.23518002
- Quality Certificate - Lot No.05018001
- Quality Certificate - Lot No.31216003
- Quality Certificate - Lot No.29316002
- Quality Certificate - Lot No.02516001
- Quality Certificate - Lot No.32915001
- Quality Certificate - Lot No.02513001
- Quality Certificate - Lot No.11111001
- Quality Certificate - Lot No.Generic