Corning® Gosselin™ Square HDPE Bottle, 500 mL, Graduated, 58 mm White Cap with Seal, Assembled, 175/Case
产品编号LC500-08


- Break-resistant and translucent high-density polyethylene (HDPE)
- PE cap

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC500-08 |
数量/包 | 175 /包 |
数量/箱 | 175 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 929224
- 质量证书 – 批号 917812
- 质量证书 – 批号 913590
- 质量证书 – 批号 912272
- 质量证书 – 批号 909678
- 质量证书 – 批号 902204
- 质量证书 – 批号 899608
- 质量证书 – 批号 897466
- 质量证书 – 批号 891777
- 质量证书 – 批号 884012
- 质量证书 – 批号 876457
- 质量证书 – 批号 875090
- 质量证书 – 批号 873749
- 质量证书 – 批号 870810
- 质量证书 – 批号 869443
- 质量证书 – 批号 865830
- 质量证书 – 批号 864418
- 质量证书 – 批号 861435
- 质量证书 – 批号 857561
- 质量证书 – 批号 852003
- 质量证书 – 批号 847849
- 质量证书 – 批号 846962
- 质量证书 – 批号 842350
- 质量证书 – 批号 832247
- 质量证书 – 批号 827552
- 质量证书 – 批号 826526
- 质量证书 – 批号 815429
- 质量证书 – 批号 812489
- 质量证书 – 批号 811617
- 质量证书 – 批号 808188