text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 mL自立式螺旋盖运输管,带蓝色盖,透明,无菌,25支/包,20包/箱

产品编号SCT-10ML-S

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


  • 刻度间隔为1.0 mL
  • 大块磨砂书写区
  • 运输管与管盖之间紧密配合,无漏液
  • 不含人DNA
  • 不含RNase/DNase,无热原
  • 无热原

鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。



生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   SCT-10ML-S
数量/包   25 /包  
数量/箱   500 /箱  
品牌   Axygen®  
容量   10 mL  
底部式样   锥形  
顶部式样   螺旋盖  
刻度   是  
Graduation Interval   1 mL  
Color   Clear  
Cap Style   Screw cap  
Cap Color   Blue  
Sterile   Yes  
Self Standing   Yes  
刻度范围   1 - 10 mL  
应用   诊断  
Product Material   聚丙烯  
产品规格文件
Compatible Accessories
Axygen® 5/10 mL Blue Screw-Caps, 250 Caps Per Unit, 8 Units/Case