Corning® 250 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带汲取管和0.2 µm MLL/FLL滤芯,MLL
产品编号11655
康宁聚苯乙烯储液瓶目前可作为封闭系统提供。其为预先组装的无菌产品,采用独立双套袋包装。预先组装的转移盖上有两个端口。一个端口接0.2 µm滤芯,另一个端口接耐化学腐蚀性可热封软管,末端有公鲁尔接头。汲取管一直延伸到培养瓶底部,便于实现无菌移液。
- 由光学透明聚苯乙烯制成
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 11655 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 6 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 250 mL |
| Top Style | Threaded |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Cap Diameter | 45 mm |
| Cap Color | Orange |
| Sterile | Yes |
| Tubing Connection | Male Luer lock |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05826007
- 质量证书 – 批号 04226001
- 质量证书 – 批号 32425028
- 质量证书 – 批号 26825029
- 质量证书 – 批号 22425046
- 质量证书 – 批号 15925011
- 质量证书 – 批号 06325054
- 质量证书 – 批号 05825033
- 质量证书 – 批号 02325010
- 质量证书 – 批号 29924048
- 质量证书 – 批号 27424032
- 质量证书 – 批号 19524004
- 质量证书 – 批号 18424033
- 质量证书 – 批号 15724037
- 质量证书 – 批号 01624025
- 质量证书 – 批号 25423047
- 质量证书 – 批号 22823008
- 质量证书 – 批号 13023040
- 质量证书 – 批号 10323042
- 质量证书 – 批号 00523043
- 质量证书 – 批号 34822003
- 质量证书 – 批号 25722007
- 质量证书 – 批号 06922007
- 质量证书 – 批号 04522038
- 质量证书 – 批号 30121002
- 质量证书 – 批号 10421012
- 质量证书 – 批号 03221008
- 质量证书 – 批号 02621037
- 质量证书 – 批号 34220036
- 质量证书 – 批号 30920033