Axygen® PCR 50 µm Aluminum Sealing Film For General Sealing Purposes, Nonsterile
产品编号PCR-AS-600

Axygen® microplate sealing films are designed for applications ranging from PCR and Real-Time PCR to ELISA and cell culture. Axygen’s sealing films are the easiest and most cost-effective method for sealing plates. They can be used in wide temperature ranges, making them suitable for many applications.
- Provides exceptional seal on multiple well plates with a wide range of reagents and temperatures
- Ideal for light-sensitive samples
- Uniformly applied adhesive provides optimum well sealing
已添加至购物车
缺货
详情
产品编号 | PCR-AS-600 |
Qty./Pk | 100 / Pk |
Qty./Cs | 500 / Cs |
Brand | Axygen® |
Plate Format | Sealing films |
Sterile | No |
Thickness | 50 µm |
Packaging Format | 100 Films/Pk, 5 Packs/Cs |
Product Material | Aluminum |
Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35423752
- 质量证书 – 批号 35423750
- 质量证书 – 批号 31823697
- 质量证书 – 批号 31823696
- 质量证书 – 批号 31823695
- 质量证书 – 批号 23523566
- 质量证书 – 批号 23523565
- 质量证书 – 批号 28722137
- 质量证书 – 批号 28622110
- 质量证书 – 批号 27222109
- 质量证书 – 批号 25822075
- 质量证书 – 批号 25822049
- 质量证书 – 批号 24322048
- 质量证书 – 批号 22822032
- 质量证书 – 批号 12522826
- 质量证书 – 批号 12422825
- 质量证书 – 批号 10922776
- 质量证书 – 批号 07722736
- 质量证书 – 批号 07622735
- 质量证书 – 批号 07322713
- 质量证书 – 批号 02522621
- 质量证书 – 批号 35421573
- 质量证书 – 批号 34921557
- 质量证书 – 批号 23121298
- 质量证书 – 批号 22221277
- 质量证书 – 批号 21121260
- 质量证书 – 批号 17521167
- 质量证书 – 批号 17421146
- 质量证书 – 批号 15821078
- 质量证书 – 批号 11721991