Axygen® MultiRack Pipet Tip, 1000 µL, Extended Length, Reload
Product NumberMR-1000XT-RL



Axygen® MultiRack Reload System is designed to fit the Axygen® MultiRack without tedious re-alignment. This design not only saves lab space but also uses less plastic to reduce environmental impact. Axygen® MultiRack reload tips are available in a wide range of sizes.
$106.23 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | MR-1000XT-RL |
パック入数 | 768 / パック |
ケース入数 | 3072 / ケース |
ブランド | Axygen® |
パッケージフォーマット | 768 本/パック, 4 パック/ケース |
容量 | 1250 µL |
最大容量 | 1250 µL |
最大容量 | 1250 µL |
容量範囲 | 50 - 1250 µL |
アプリケーション | 診断研究 |
フィルター | No |
滅菌 | No |
オートクレーブ可能 | Yes |
材質 | ポリプロピレン |
カラー | 青 |
Specifications Documents
Compatible Accessories

Axygen® MultiRack Pipet Tip System, Empty Racks 200 µL Extended Length, 300 µL Extended Length, and 1000 µL Extended Length
MR-R-BOut of Stock
$115.71 per case