Costar® 24孔透明经TC处理多孔板,大包装,无菌
产品编号3527
- 平底
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3527 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 24孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 3.4 mL |
| 细胞生长面积 | 1.9 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.38 - 0.57 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01326037
- 质量证书 – 批号 01126011
- 质量证书 – 批号 33725051
- 质量证书 – 批号 32925036
- 质量证书 – 批号 32925015
- 质量证书 – 批号 31925601
- 质量证书 – 批号 30925043
- 质量证书 – 批号 26025001
- 质量证书 – 批号 21725045
- 质量证书 – 批号 16725050
- 质量证书 – 批号 16725001
- 质量证书 – 批号 14925028
- 质量证书 – 批号 12125002
- 质量证书 – 批号 10425055
- 质量证书 – 批号 05625601
- 质量证书 – 批号 01625012
- 质量证书 – 批号 34924601
- 质量证书 – 批号 31824003
- 质量证书 – 批号 30624601
- 质量证书 – 批号 29424004
- 质量证书 – 批号 26024045
- 质量证书 – 批号 25824014
- 质量证书 – 批号 19224601
- 质量证书 – 批号 13424069
- 质量证书 – 批号 13424003
- 质量证书 – 批号 11424024
- 质量证书 – 批号 10424020
- 质量证书 – 批号 03924070
- 质量证书 – 批号 00924013
- 质量证书 – 批号 32623012