Corning® CellBIND® 175cm²角度颈细胞培养瓶,带透气盖和条码
Product Number431328
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
(431346的推荐替代产品。)
- 175cm²的生长面积
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
- 印有批号,便于追溯
- 100%完整性检测
- 经过γ-辐照灭菌
- 无热原
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431328 |
| パック入数 | 7 / パック |
| ケース入数 | 84 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | アングル |
| 表面処理 | Corning CellBIND表面 |
| 目盛り | Yes |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| キャップ直径 | 33 mm |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 推奨培地容量 | 35 - 52.5 mL |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 50 - 500 mL |
| 培養面積 | 175 |
Specifications Documents