Axygen® PCR 1 x 8联排管平盖,适配0.2 mL PCR联排管,超透明,非灭菌
产品编号PCR-2CP-RT-C
Axygen® 1 x 8 PCR超透明薄壁联排管平盖适用于8联PCR管和96孔PCR微孔板。专为实时荧光定量PCR设计。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-2CP-RT-C |
| 数量/包 | 125 /包 |
| 数量/箱 | 1250 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28626801
- 质量证书 – 批号 24426801
- 质量证书 – 批号 23826801
- 质量证书 – 批号 19226801
- 质量证书 – 批号 15226801
- 质量证书 – 批号 14826801
- 质量证书 – 批号 09326801
- 质量证书 – 批号 08526801
- 质量证书 – 批号 07126083
- 质量证书 – 批号 06826122
- 质量证书 – 批号 06426074
- 质量证书 – 批号 06126107
- 质量证书 – 批号 06026801
- 质量证书 – 批号 05726801
- 质量证书 – 批号 04126801
- 质量证书 – 批号 02726010
- 质量证书 – 批号 02326032
- 质量证书 – 批号 01326801
- 质量证书 – 批号 33525801
- 质量证书 – 批号 32425801
- 质量证书 – 批号 29925801
- 质量证书 – 批号 24425801
- 质量证书 – 批号 23725801
- 质量证书 – 批号 20225801
- 质量证书 – 批号 17525801
- 质量证书 – 批号 14025801
- 质量证书 – 批号 10425801
- 质量证书 – 批号 08625801
- 质量证书 – 批号 08525801
- 质量证书 – 批号 04225801