Corning® 245 mm方形生物测定培养皿,带握柄,未经TC处理
产品编号431111
- 生长表面积约为500 cm²
- 实际内底表面尺寸为224 x 224mm宽,内高为18mm
- 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
- 未处理,适合不需要细胞粘附的应用
- 带握柄
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 带有凸出小珠,便于堆放
- 适用于自动化菌落拣选仪
- 采用更便于操作的设计
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431111 |
| 数量/包 | 4 /包 |
| 数量/箱 | 16 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 培养皿式样 | 皮氏 |
| 皮氏培养皿式样 | 245 mm x 245 mm |
| 顶部式样 | 普通 |
| 表面处理 | 未处理 |
| 细胞生长面积 | 500 cm² |
| 建议中等容积 | 100 - 150 mL |
| 特性 | 一次性 |
| 高度 | 25 mm (近似值) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18726006
- 质量证书 – 批号 17726005
- 质量证书 – 批号 13126004
- 质量证书 – 批号 12726003
- 质量证书 – 批号 09826002
- 质量证书 – 批号 04126001
- 质量证书 – 批号 35425004
- 质量证书 – 批号 26425003
- 质量证书 – 批号 18025002
- 质量证书 – 批号 07425501
- 质量证书 – 批号 02925500
- 质量证书 – 批号 29324500
- 质量证书 – 批号 22724002
- 质量证书 – 批号 07824001
- 质量证书 – 批号 34823004
- 质量证书 – 批号 32423003
- 质量证书 – 批号 30923002
- 质量证书 – 批号 20923001
- 质量证书 – 批号 20322010
- 质量证书 – 批号 20022009
- 质量证书 – 批号 16522008
- 质量证书 – 批号 15022007
- 质量证书 – 批号 14922006
- 质量证书 – 批号 11522005
- 质量证书 – 批号 10522004
- 质量证书 – 批号 10122003
- 质量证书 – 批号 07422002
- 质量证书 – 批号 04822001
- 质量证书 – 批号 36221007
- 质量证书 – 批号 35621006