Corning® BioCoat™ Matrigel® 基质薄层包被60 mm培养皿,5/包,20/箱
产品编号354601
This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: 354607.
Corning® BioCoat™ 产品适用于在无血清或含血清培养中促进多种原代细胞和转化细胞的粘附和生长。康宁还可提供定制包被的培养皿。
保质期:>= 自发货之日起3个月
仅适用于加利福尼亚州的客户:警告:请参阅安全技术说明书 (SDS) 第15部分或相应豁免函,了解有关加州第65号法案的更多信息。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354601 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 20 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 21.3 cm² |
储存 | 2° - 8°C |
表面包被 | Matrigel基质 |
产品规格文件