text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.2 µm孔径54.5cm²尼龙滤膜,无菌,12/箱

Product Number430515

E-mail
  • 尼龙 (NY) 滤膜具有天然的亲水性,不含表面活性剂,溶出最低。
  • 1000 mL接液瓶侧壁为易握式,便于操作。
  • 可购买额外的储液瓶以增加储存容量。
  • 瓶盖为无菌产品,采用独立包装。
  • 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
  • 独立包装,无菌且经认证无热原。
  • 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
  • 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
  • 滤膜有效期为自生产之日起三年内

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


You might also be interested in
Corning® Fetal Bovine Serum
Corning® Molecular Biology Grade Water
Corning® Cell Culture Flasks
Details
Product Number   430515
数量/包   1 /包  
数量/箱   12 /箱  
品牌   Corning®  
瓶容量   1000 mL  
过滤器式样   真空系统  
漏斗容量   1000 mL  
膜材料   尼龙  
膜孔径   0.2 µm  
膜面积   54.5 cm²  
包装   单独包装  
刻度   是  
颈直径   45 mm  
Specifications Documents